Kompaktni cilindar ADNGF-40-30-P-A

554253

GTIN 4052568198787

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Promjer klipa
40 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
754 N
Hod
30 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku