Okretna / linearna jedinica DSL-16-80-270-P-A-S2-B
556408
GTIN 4052568200374
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
16 mm
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
1.25 Nm
Zakretni kut
0 deg - 272 deg
Dopušteni maseni moment inercije
3.5E-5 kgm²
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku