Okretna / linearna jedinica DSL-16-100-270-P-A-S2-B

556414

GTIN 4052568200411

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Promjer klipa
16 mm
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
1.25 Nm
Zakretni kut
0 deg - 272 deg
Dopušteni maseni moment inercije
3.5E-5 kgm²
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku