Okretna / linearna jedinica DSL-20-25-270-P-A-S2-B
556426
GTIN 4052568200459
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
20 mm
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
2.5 Nm
Zakretni kut
0 deg - 272 deg
Dopušteni maseni moment inercije
7.0E-5 kgm²
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku