Okretna / linearna jedinica DSL-20-40-270-CC-A-S2-B
556433
GTIN 4052568200503
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
20 mm
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
2.5 Nm
Zakretni kut
0 deg - 246 deg
Dopušteni maseni moment inercije
0.0012 kgm²
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku