Okretna / linearna jedinica DSL-25-40-270-CC-A-S2-B

556469

GTIN 4052568200701

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Promjer klipa
25 mm
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
5 Nm
Zakretni kut
0 deg - 246 deg
Dopušteni maseni moment inercije
0.0016 kgm²
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku