Okretna / linearna jedinica DSL-40-50-270-CC-A-S2-B

556547

GTIN 4052568201142

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Promjer klipa
40 mm
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
20 Nm
Zakretni kut
0 deg - 240 deg
Dopušteni maseni moment inercije
0.004 kgm²
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku