Okretna / linearna jedinica DSL-40-80-270-P-A-S2-B

556552

GTIN 4052568201173

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Promjer klipa
40 mm
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
20 Nm
Zakretni kut
0 deg - 272 deg
Dopušteni maseni moment inercije
2.4E-4 kgm²
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku