Okretna / linearna jedinica DSL-16-80-270-CC-A-S20-KF-B
556604
GTIN 4052568201487
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
16 mm
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
1.25 Nm
Zakretni kut
0 deg - 246 deg
Dopušteni maseni moment inercije
7.0E-4 kgm²
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku