Okretna / linearna jedinica DSL-32-40-270-CC-A-S2-KF-B
556697
GTIN 4052568201982
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
32 mm
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
10 Nm
Zakretni kut
0 deg - 246 deg
Dopušteni maseni moment inercije
0.0021 kgm²
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku