Okretna / linearna jedinica DSL-40-80-270-CC-A-S20-KF-B
556748
GTIN 4052568202286
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
40 mm
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
20 Nm
Zakretni kut
0 deg - 240 deg
Dopušteni maseni moment inercije
0.004 kgm²
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku