Okretna / linearna jedinica DSL-40-100-270-P-A-S20-KF-B

556753

GTIN 4052568202316

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Promjer klipa
40 mm
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
20 Nm
Zakretni kut
0 deg - 272 deg
Dopušteni maseni moment inercije
2.4E-4 kgm²
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku