T-priključak, utisni NPQM-T-G14-Q8-P10

558740

GTIN 4052568054939

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj G1/4
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 8 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okoline
-20 °C - 70 °C
Nazivna veličina
6 mm