Utični konektor NPQM-D-Q4-S8-P10
558766
GTIN 4052568055059
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Utisna čahura Ø 8 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 4 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okoline
-20 °C - 70 °C
Nazivna veličina
3.5 mm