Utisni rukavac NPQM-D-S4-E-P10
558811
GTIN 4052568055455
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Utisna čahura Ø 4 mm
Pneumatski priključak 2
Utična čahura QS-4
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okoline
-20 °C - 70 °C
Nazivna veličina
2 mm