Utisni L-okov NPQM-LK-G18-Q8-P10
558820
GTIN 4052568055547
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj G1/8
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 8 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okoline
-20 °C - 70 °C
Nazivna veličina
6 mm