Elektromagnetni ventil CPV10-M1H-2X3-OLS-K-M7

559641

GTIN 4052568206208

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
400 l/min
Pneumatski priključak 1
Skupni priključak s odvajanjem tlaka
Vrsta aktiviranja
električni