Elektromagnetni ventil CPV14-M1H-3OLS-3GLS-K-1/8

559649

GTIN 4052568206260

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena / zatvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
800 l/min
Pneumatski priključak 1
Skupni priključak s odvajanjem tlaka
Vrsta aktiviranja
električni