Spojni kabel VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-2.5
560413
GTIN 4052568207229
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Električni priključak
Kabel s utikačem
Duljina kabela
2.5 m
Struktura kabela
25 x 0,34 mm²
Kvaliteta upravljanja
pogodan za energetske lance
Klasa zaštite
IP67 - u skladu s IEC 60529