Spojni kabel VMPAL-KM-V-SD25-IP67-10

560418

GTIN 4052568207267

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Kabel s utikačem
Duljina kabela
10 m
Struktura kabela
25 x 0,34 mm²
Kvaliteta upravljanja
Standard
Klasa zaštite
IP67 - u skladu s IEC 60529