Spojni kabel VMPAL-KM-S-SD25-IP67-2.5

560419

GTIN 4052568097707

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Kabel s utikačem
Duljina kabela
2.5 m
Struktura kabela
25 x 0,34 mm²
Kvaliteta upravljanja
Standard
Klasa zaštite
IP67 - u skladu s IEC 60529