Spojni kabel VMPAL-KM-V-SD44-IP67-5
560423
GTIN 4052568207304
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Električni priključak
Kabel s utikačem
Duljina kabela
5 m
Struktura kabela
36 x 0,25 mm²
Kvaliteta upravljanja
Standard
Klasa zaštite
IP67 - u skladu s IEC 60529