Elektromagnetni ventil VSVA-B-T22C-AZD-A2-1T1L

561155

GTIN 4052568208608

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x2/2 zatvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
500 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 18 mm prema ISO 15407-2
Vrsta aktiviranja
električni