Zakretni pogon DAPS-4000-090-RS3-F25
561695
GTIN 4052568208882
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak
G3/8
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
4666 Nm
Zakretni kut
90 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F25
Priključak osovine
T55