Solenoidni svitak VACC-S18-25-K5-3U-EX4D
562902
GTIN 4052568210472
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Električni priključak
Priključna kutija, navoj za ulaz kabela NPT1 / 2
Parametri zavojnice
230 V AC: 50/60 Hz, snaga 2,5 VA - 230 V DC: 2,5 W.
Klasa zaštite
IP65