Fini filter MS9-LFM-G-BUV-HF-DA
564046
GTIN 4052568211288
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Baterijski modul
Radni tlak
2 bar - 12 bar
Temperatura okoline
-10 °C - 60 °C
Finoća filtra
1 µm