Regulator filtera MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR-AS

564115

GTIN 4052568211462

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Indikator tlaka
s manometrom
Radni tlak
2 bar - 12 bar
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Finoća filtra
5 µm