Cilindar šarke DW-80-125-Y-AB-G
565806
GTIN 4052568213374
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
80 mm
Hod
125 mm
Pneumatski priključak
G3/8
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
3016 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto
2721 N