Elektromagnetni ventil VUVG-L10-B52-T-M7-1P3
566475
GTIN 4052568213824
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
340 l/min - 380 l/min
Pneumatski radni priključak
M7
Vrsta aktiviranja
električni