Elektromagnetni ventil VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3
566501
GTIN 4052568214036
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3-smjerni, zatvoren
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
620 l/min - 650 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni