Elektromagnetni ventil VUVG-B14-T32U-AZT-F-1P3

566514

GTIN 4052568214142

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
510 l/min - 580 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni