Mini tobogan DGSL-10-40-EA
570175
GTIN 4052568216702
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
12 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
68 N
Hod
40 mm
Prigušenje
kratki elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku