Mini tobogan DGSL-16-80-EA
570192
GTIN 4052568216870
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
188 N
Hod
80 mm
Prigušenje
kratki elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku