Utični spoj NPQM-D-G12-Q14-P10
570451
GTIN 4052568058395
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj G1/2
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 14 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okoline
-20 °C - 70 °C
Nazivna veličina
12 mm