Utični konektor NPQM-D-Q14-E-P10

570452

GTIN 4052568058401

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crijevo vanjski Ø 14 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 14 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okoline
-20 °C - 70 °C
Nazivna veličina
13 mm