Kompaktni cilindar ADN-50-10-I-PPS-A

572682

GTIN 4052568219031

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
50 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1178 N
Hod
10 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera