Kompaktni cilindar ADN-63-60-I-PPS-A
572707
GTIN 4052568219284
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
63 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1870 N
Hod
60 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera