Kompaktni cilindar ADN-80-50-I-PPS-A

572724

GTIN 4052568219451

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
80 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
3016 N
Hod
50 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera