Elektromagnetni ventil VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-APP

573202

GTIN 4052568219772

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
550 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 18 mm prema ISO 15407-2
Vrsta aktiviranja
električni