Elektromagnetni ventil VUVG-S14-T32C-MZT-G18-1T1L
573467
GTIN 4052568220464
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
520 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni