Elektromagnetni ventil VUVG-S14-T32H-MZT-G18-1T1L

573469

GTIN 4052568220488

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena / zatvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
520 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni