Kompaktni cilindar ADNGF-32-40-PPS-A

574027

GTIN 4052568221508

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
40 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku