Kompaktni cilindar ADNGF-63-50-PPS-A

574055

GTIN 4052568221782

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Promjer klipa
63 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1870 N
Hod
50 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku