Pneumatski ventil VUWG-L10-T32U-M-M7
574256
GTIN 4052568222604
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
140 l/min
Pneumatski priključak 1
M7
Vrsta aktiviranja
pneumatski