Pneumatski ventil VUWG-L14-T32U-M-G18
574260
GTIN 4052568222635
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
410 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Vrsta aktiviranja
pneumatski