Elektromagnetni ventil VUVG-L10-T32H-MT-M5-1P3

574350

GTIN 4052568222802

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena / zatvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
135 l/min
Pneumatski radni priključak
M5
Vrsta aktiviranja
električni