Elektromagnetni ventil VUVG-B18-T32H-AZT-F-1P3
574445
GTIN 4052568223298
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena / zatvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
790 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni