Elektromagnetni ventil VUVG-B18-T32C-MZT-F-1P3
574446
GTIN 4052568223304
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
750 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni