Elektromagnetni ventil VUVS-L25-P53E-MZD-G14-F8-1B2
575542
GTIN 4052568260996
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 odzračeno
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Pneumatski radni priključak
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni