Kompaktni cilindar ADN-100-30-I-PPS-A
577194
GTIN 4052568225490
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
100 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
4712 N
Hod
30 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera